| 単位:百万円 | 単位:千米ドル | |
| 銀行及び保険会社等からの借入金(返済期限:1996年−2030年、利率:0.84%−8.745%): | ||
| 担保附 | \80,285 | $757,406 |
| 無担保 | 522,179 | 4,926,217 |
| 無担保社債: | ||
| 1997年満期3.2%円建社債 (一部をロンドン銀行間貸出金利連動利率付円建債務とスワップ。) | 30,000 | 283,019 |
| 1998年満期3.4%円建社債 | 30,000 | 283,019 |
| 1999年満期1.4%円建社債 | 30,000 | 283,019 |
| 1997年満期6.75%円建社債 | 30,000 | 283,019 |
| 子会社発行1998年満期ユーロ円建国債先物連動変動利率債 (ロンドン銀行間貸出金利連動利率付米ドル建債務とスワップ。) | 7,615 | 71,839 |
| 子会社発行2000年満期2.8%または3.1%円建社債 | 10,000 | 94,340 |
| 無担保転換社債: | ||
| 1999年満期1.4%円建転換社債(現転換価額1,307円) | 149,004 | 1,405,698 |
| 1997年満期1.3%円建転換社債(現転換価額1,307円) | 99,379 | 937,538 |
| 2002年満期1.8%円建転換社債(現転換価額724円) | 17,763 | 167,575 |
| 子会社発行1996年満期5.0%米ドル建新株引受権付無担保社債(分離型)、 未償却社債発行差金控除後 (一部を5.1%円建債務とスワップし、残額を為替予約によりヘッジ。) | 12,732 | 120,113 |
| 子会社発行円建または米ドル建ミディアム・ターム・ノート (償還期限:1996年−2002年、利率:0.70%−7.76%、 ロンドン銀行間貸出金利連動利率付米ドル建債務とスワップ。) | 30,997 | 292,424 |
| 1,049,954 | 9,905,226 | |
| 控除−1年以内に期限の到来する額 | 377,248 | 3,558,943 |
| \672,706 | $6,346,283 | |
| 3月31日に終了する事業年度 | 単位:百万円 | 単位:千米ドル |
| 1997年 | \377,248 | $3,558,943 |
| 1998年 | 188,306 | 1,776,472 |
| 1999年 | 306,258 | 2,889,226 |
| 2000年 | 68,872 | 649,736 |
| 2001年 | 62,145 | 586,274 |
| 2001年以降 | 47,125 | 444,575 |
| \1,049,954 | $9,905,226 | |