株主メモ
創業
1875年7月
資本金
2,749億円
従業員数
186,000
株式
授権資本:10,000,000,000株
発行済株式:3,218,977,446株
株主数:445,107
平均持株数:7,232株
株式名義書換代理人:三井信託銀行株式会社
本社所在地
〒105-01 東京都港区芝浦1-1-1
日比谷分室
〒100 東京都千代田区内幸町1-1-6
芝浦分室
〒105 東京都港区芝浦1-2-1
大株主
第一生命保険相互会社
株式会社さくら銀行
日本生命保険相互会社
三井生命保険相互会社
三井信託銀行株式会社
住友信託銀行株式会社
東芝持株会
日本火災海上保険株式会社
株式会社日本長期信用銀行
株式会社東海銀行
3.97%
3.72%
3.51%
3.15%
2.31%
2.17%
2.11%
1.84%
1.83%
1.81%
(1996年3月31日)
問い合わせ先:
〒105-01 東京都港区芝浦1-1-1
株式会社東芝
広報室
Tel.(03)3457-2096
Fax.(03)3456-4776
本誌に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
ホームページ
目次
お問合わせ
Copyright(C) 1996 TOSHIBA CORPORATION. All Rights Reserved.