Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Sistemas automotores

Desde 2011, la División de Sistemas automotores de TIC fabrica motores de accionamiento de alto rendimiento para vehículos híbridos eléctricos (VHE). La planta de VHE de vanguardia abarca 85 000 pies cuadrados y produce hasta 380 000 conjuntos de motor-generador al año. La planta produce motores y generadores para vehículos híbridos eléctricos, incluidos los modelos Ford Fusion Híbrido y C-Max.

  • Motor 8P - DC 400V Permanent magnet design
    Motor 8P - CC 400 V Diseño de imán permanente
  • Generator 8P - DC 400V
    GENERADOR 8P - CC 400 V

Últimas noticias

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top