Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Opciones de la serie 1000

Accesorios

Información relacionada
Modelo UT1-BC-0125 - Torre de gabinete de batería equivalente de 1.0 a 1.5 kVA de la serie 1000

Modelo UT1-BR-0125 - Montaje en bastidor del gabinete de batería equivalente de 1.0 a 1.5 kVA de la serie 1000.

Modelo UT1-BC-0225 - Torre de gabinete de batería equivalente de 2.0 kVA de la serie 1000

Modelo UT1-BR-0225 - Montaje en bastidor del gabinete de batería equivalente de 2.0 kVA de la serie 1000.

Modelo UT1-BC-0320 - Torre de gabinete de batería equivalente de 3.0 kVA de la serie 1000

Modelo UT1-BR-0320 - Montaje en bastidor del gabinete de batería equivalente de 3.0 kVA de la serie 1000

Todos los gabinetes de baterías incluyen cargador interno, disyuntor de CC y cable conector estilo Anderson.

Tarjeta de contacto remoto de UPS en línea de la serie 1000 - La tarjeta de contacto remoto es un contacto de relé de estado sólido a través de un conector macho DB9. Esta tarjeta se insertará en la ranura opcional ubicada en la parte posterior del UPS de la serie 1000.

Conversión de frecuencia de UPS en línea de la serie 1000 - El software de conversión de frecuencia permite que el UPS emita una frecuencia fija. Por ejemplo, si la frecuencia de entrada es de 50 Hz y la carga requiere 60 Hz, los usuarios finales pueden programar el UPS desde la pantalla LCD del UPS para que emita 60 Hz en todo momento. No se requieren cambios de hardware, solo una actualización de software en el UPS. Consulte la sección de configuración de software para obtener información detallada.

Programa en línea de monitoreo de UPS de la serie 1000 - El programa de monitoreo de UPS serial permite que el sistema operativo Windows se comunique directamente con el UPS sin pasar por la red, utilizando los cables USB y seriales incluidos en el paquete del UPS de la serie 1000. Las características incluidas en este programa son el apagado automático durante una falla, el estado anormal de la energía de transmisión, la programación del apagado del sistema, la visualización gráfica de la calidad de la energía y el seguimiento de los eventos de energía.

Kit de rieles del bastidor de la serie 1000 - Este kit de rieles ajustables está especialmente diseñado para los productos Toshiba de la serie 1000 para montar en bastidor. Soporta todos los gabinetes de UPS y baterías de la serie 1000 que pesan hasta 90 lb. El riel deslizante ajustable puede acomodar gabinetes de baterías y UPS de entre 17 y 35 pulgadas. El kit incluye instrucciones paso a paso para la instalación en un bastidor de servidor de cuatro puestos.

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top