Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Número de modelo | 50P0K030KWAN |
Capacidad (kVA/kW) | 30.0/27KW |
Topología | True On-Line, Double-Conversion |
Tensión estándar | 480V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 3PH |
Frecuencia | 60Hz |
Factor de potencia | 0.95 |
Tensión CC | 120V |
Tensión estándar | 120V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 60HZ |
Factor de potencia | 0.9 |
THD de tensión | 100% Linear load: ≤3%, 100% Non-linear load: ≤5% |
Capacidad de sobrecarga | 125% for 10 minutes, 150% for 60 seconds |
Rango de temperatura | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Humedad | 0-95%, non-condensing |
Extracción del calor | 19,407 BTU/Hr |
Eficiencia a carga completa | 0.83 |
Altitud | 3300 ft (1000 m) above sea level |
Ruido audible | 70dBA @ 1 m Typical |
Dimensiones | 65" W x 31.5" D x 78.7" H |
Peso | 2,310lbs. |
Color | ANSI 61 Grey |
Monitoreo | Touchscreen Operator Interface, Programmable UPS Status N/O Dry Contacts, LED Operation Status Indicators, RS232C Interface, Optional RemotEye® 4 &/or HMI |
Opciones | Bypass Isolation Transformers, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, HMI |
Características | 3 Phase In 1 Phase Out Operation, TVSS Included on Primary Input and Bypass, Integrated MBS |
Normas | UL 1778; UL 17025, cUL 22.2, No. 107.1, ANSI C62.41 (IEEE 587), NFPA 70, NEMA PE1-1993, OSHA, ISO 9001; ISO14001, IEC298 IP20 |
Garantía | 3-Year On-Site Warranty;See Toshiba Warranty Policy for Full Details |
Servicio | 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773 |
Registrarse para visualizar nuestro material e mantenerse informado con nuestras últimas actualizaciones.
Puede ingresar sus filtros a continuación para ubicar manuales, folletos, software, planos y otros documentos importantes.
Seleccione una categoría, elija una familia de productos y luego seleccione de la lista de documentos disponibles.
Si tiene algún problema o una pregunta, comuníquese con TIC-Webmaster@toshiba.com
Sign me up to receive future updates about Toshiba products
Sí No