Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Modelo |
Alimentación (KVA) |
Tensión de entrada |
Fase de entrada |
Frecuencia de entrada |
Tensión de salida |
Fase de salida |
Frecuencia de salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50P0K015KWAN | 15.0KVA | 480V | 3PH | 60Hz | 120V | 1PH | 60HZ |
50P0K030KWAN | 30.0KVA | 480V | 3PH | 60Hz | 120V | 1PH | 60HZ |
50P0K040KWAN | 40.0KVA | 480V | 3PH | 60Hz | 120V | 1PH | 60HZ |
50P0K050KWAN | 50.0KVA | 480V | 3PH | 60Hz | 120V | 1PH | 60HZ |
5CP0G020KWXK | 20.0KVA | 208V | 3PH | 50/60Hz | 208V | 3PH | 50/60HZ |
5CP0G030KWXK | 30.0KVA | 208V | 3PH | 50/60Hz | 208V | 3PH | 50/60HZ |
5CP0G020KCXC | 20.0KVA | 208V | 3PH | 50/60Hz | 208V | 3PH | 50/60HZ |
5CP0G030KCXC | 30.0KVA | 208V | 3PH | 50/60Hz | 208V | 3PH | 50/60HZ |
Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.
Registrarse para visualizar nuestro material e mantenerse informado con nuestras últimas actualizaciones.
Puede ingresar sus filtros a continuación para ubicar manuales, folletos, software, planos y otros documentos importantes.
Seleccione una categoría, elija una familia de productos y luego seleccione de la lista de documentos disponibles.
Si tiene algún problema o una pregunta, comuníquese con TIC-Webmaster@toshiba.com
Thanks for registering.
Please login with your email address.
Sign me up to receive future updates about Toshiba products
Sí No