Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Toshiba International Corporation
713-466-0277 x3341
TIC-media@toshiba.com

La serie insignia de motores de baja tensión EQP Global® ahora disponible en motores que cumplen con IEC

HOUSTON, Texas – 6 de agosto de 2018. Toshiba International Corporation (TIC) anunció hoy que la serie de motores de vanguardia de baja tensión Efficiency, Quality & Performance (EQP, Eficiencia, Calidad y Rendimiento) Global ahora incluye los motores IEC que cumplen con los requisitos de IEC 60034. La serie de motores EQP Global IEC está diseñada para aplicaciones de uso intensivo, cuenta con protección de entrada IP55 y un cerramiento totalmente cerrado y enfriado por ventilador (TEFC) .

"La nueva serie de motores EQP Global IEC es nuestra solución más reciente que satisface las demandas competitivas del mercado mundial", indicó Mark Laber, vicepresidente y gerente general de la División de Motores y unidades de accionamiento de TIC.

La serie de motores EQP Global IEC se basa en 20 años de éxito con la serie de motores EQPIII, ahora con múltiples innovaciones de diseño que brindan uno de los productos de menor costo de propiedad de la industria. La serie de motores está disponible en .75 a 45 kW con velocidades que van de 1000 a 3000 RPM. Las características adicionales incluyen lo siguiente:
  • Diseño de doble frecuencia de 50/60 Hz y listado en la placa de identificación
  • Niveles de eficiencia IE3
  • Bastidores de doble tensión 80-132; bastidores de tensión simple 160-225
  • Montaje múltiple para bastidor 225 (225M y 225S)
  • Clasificado de grado inversor
  • Bastidor de aluminio con base extraíble para bastidores 90S a 160M
  • Bastidor de hierro fundido 80M, bastidores 180 a 225
  • Entrada de doble conducto
  • Termistores PTC de bobinado para bastidor > 160

Acerca de Toshiba International Corporation

Toshiba International Corporation (TIC) es una empresa de Toshiba America Inc. (TAI) Group Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de Toshiba Corporation, que consta de cuatro divisiones: Motores y accionamientos, Automoción, Electrónica de potencia y Transmisión y distribución. Con sede en Houston, Texas, TIC proporciona soluciones de aplicaciones a una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen la industria general, el petróleo y el gas, los servicios públicos, los centros de datos, las energías renovables, la calefacción, ventilación y aire acondicionado, el agua y las aguas residuales y la minería. Para obtener más información sobre TIC, visite www.toshiba.com/tic. www.toshiba.com/tic.

About the TIC Motors & Drives Division

La División de Motores y unidades de accionamiento de TIC, que ofrece una gama completa de motores de baja y medio tensión, unidades de accionamiento de velocidad variable, controles de motores, y dispositivos y componentes de potencia, está respaldada por un proceso de fabricación totalmente integrado. El servicio de investigación y desarrollo, diseño, ingeniería, producción y fabricación, y soporte y posventa se realizan en un solo lugar. TIC, con la capacidad de evaluar productos juntos como un sistema antes de enviarlos al campo, garantiza el mayor nivel de calidad, rendimiento y confiabilidad.
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top