Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Toshiba International Corporation
713-466-0277 x3341
TIC-media@toshiba.com

Sistema de almacenamiento de energía de larga duración SCiB™ de la serie G9000 de Toshiba ahora disponible

HOUSTON, TEXAS – 30 de octubre de 2018.

Toshiba ofrece la confiabilidad de la batería de iones de litio SCiB en un gabinete de batería del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de la nueva serie G9000. El nuevo sistema de almacenamiento de energía (ESS) proporciona alimentación de batería recargable segura y de larga duración en un cerramiento compacto diseñado para industrias de centros de datos, coemplazamientos y atención médica.

"El ESS SCiB de la serie G9000 es una innovación para la industria", señaló Greg Mack, vicepresidente y gerente general de la División de Electrónica de potencia. "Es la batería ideal para aplicaciones de vanguardia con un tiempo de respaldo mínimo de la batería del UPS y generadores de arranque rápido como en los centros de datos. La tecnología SCiB de óxido de titanato de litio (LTO) es segura, confiable y funciona sin problemas".

La topología de LTO de SCiB y los dispositivos de monitoreo de vanguardia reducen ampliamente la posibilidad de fugas térmicas, en comparación con otras composiciones químicas de litio donde sí ocurren. Además, el ESS requiere un mantenimiento mínimo y dura mucho más que el UPS. El cerramiento es más liviano y compacto que el de las composiciones químicas de ácido de plomo u otras de litio. Esto permite liberar espacio para maximizar el ingreso de datos de TI.

Beneficios y características del sistema de almacenamiento de energía SCiB de la serie G9000:

  • Larga vida útil: 20 veces superior que la vida útil del ácido de plomo regulado por válvula (VRLA)
  • Larga vida útil de almacenamiento: mantiene casi el 90 % de la carga durante un año en un ambiente de almacenamiento de -30 °C a 45 °C
  • Calidad de Toshiba: las celdas SCiB, los módulos y los gabinetes son todos fabricados por Toshiba
  • Garantía insuperable: la garantía de 12 años incluye mantenimiento preventivo cada tres años
  • Seguridad superior: resistente al crecimiento dendrítico en más de 10,000 ciclos a un SOC (estado de carga) al 100 %
  • Eficiente en espacio y volumen: la mitad del volumen y peso de las baterías de VRLA

El servicio de tiempo de respuesta rápida y calidad de excelencia se brinda mediante una red extensa de servicios de UPS en todo el país compuesta por profesionales altamente capacitados en UPS y servicios de monitoreo remoto de Toshiba. Esta red brinda servicio de emergencia rápido, mantenimiento de servicio preventivo y datos de rendimiento en tiempo real.

Acerca de Toshiba International Corporation

Toshiba International Corporation (TIC) es una empresa de Toshiba America Inc. (TAI) Group Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de Toshiba Corporation, que consta de cuatro divisiones: Motores y accionamientos, Automoción, Electrónica de potencia y Transmisión y distribución. Con sede en Houston, Texas, TIC proporciona soluciones de aplicaciones a una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen la industria general, el petróleo y el gas, los servicios públicos, los centros de datos, las energías renovables, la calefacción, ventilación y aire acondicionado, el agua y las aguas residuales y la minería. Para obtener más información sobre TIC, visite www.toshiba.com/tic. www.toshiba.com/tic.

Acerca de la División de Electrónica de potencia de TIC

La División de Electrónica de potencia de TIC tiene más de 30 años de experiencia en sistemas de alimentación ininterrumpida. Toshiba produce una gama versátil de accesorios y soluciones de UPS monofásicos y trifásicos, que se distinguen por el rendimiento y la confiabilidad excepcionales. Los modelos monofásicos varían de 700VA to 22 kVA, mientras que los sistemas de módulos individuales trifásicos varían de 15 to 2,000 kW y los sistemas de módulos en paralelo trifásicos de 90 to 12,000 kW. Estos sistemas son aptos para una amplia gama de aplicaciones, incluidos centros de datos, telecomunicaciones, sector minorista, sector de la salud, difusión y sector industrial. Para obtener más información, visite www.toshibaups.com.

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top