Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Toshiba International Corporation
713-466-0277 x3341
TIC-media@toshiba.com

Toshiba Industrial Products Canada recibió la aprobación de la certificación para los productos que cumplen con la norma CSA N299

22 de octubre de 2020. Toshiba Industrial Products Canada (TIPCA), una filial de propiedad exclusiva de Toshiba International Corporation (TIC), se enorgullece en anunciar la certificación N299 de la Canadian Standard Association (CSA) para el programa de garantía de calidad. Esta certificación le permite a la empresa TIPCA seguir suministrando motores al mercado canadiense de energía nuclear sin interrupciones. TIPCA había sido certificada previamente para suministrar motores bajo la norma precedente de garantía de calidad: CSA Z299.

norma N299 de garantía de calidad se implementó recientemente en TIPCA y fue auditada por CANPAC en nombre de las centrales nucleares de Canadá. Realizar una auditoría de garantía de calidad durante la pandemia de COVID-19 presentó desafíos únicos tanto para TIPCA como para el equipo de auditoría. "Una vez más me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los colaboradores de TIPCA, quienes fueron contactados durante la auditoría, y especialmente a ustedes por su excelente cooperación y diligencia antes y durante la auditoría. Aprecio su paciencia a la hora de trabajar en los problemas de la organización de la auditoría, en el tipo de auditoría que íbamos a tener (actividades virtuales y presenciales). Ustedes ayudaron a que el proceso fuera perfecto a pesar de la situación de COVID-19", dijo Viren Malelu, auditor principal de CANPAC.

TIPCA completó la auditoría sin salvedades y cumple con el programa de garantía de calidad CSA N299.2. TIC y TIPCA continúan en el camino del perfeccionamiento al trabajar para obtener la certificación del apéndice B de la norma 10 CFR 50 para el mercado de energía nuclear de EE.UU., cuya finalización se espera para principios del año 2021.

Los motores nucleares de Toshiba están diseñados y probados para cumplir concondiciones ambientales y operativas específicas. Las instalaciones de TIPCA ofrecen una amplia selección de motores nucleares personalizados que van desde ½ HP hasta 11000 HP y de 230 V hasta 13800 V. Los motores de Toshiba son sometidos a un riguroso proceso de pruebas en laboratorios de prueba de las instalaciones, los cuales cumplen con la norma ISO 9001:2015, el código de laboratorio NVLAP 20088-0 y las certificaciones UL y CSA. Las pruebas incluyen rendimiento y calificación sísmica. Nuestros numerosos productos nucleares, diseñados con materiales avanzados para un alto rendimiento y una mayor vida útil, y nuestra gran base instalada en la industria demuestra la confianza de los clientes al elegir Toshiba.

Acerca de Toshiba International Corporation

Toshiba International Corporation (TIC) es una empresa de Toshiba America Inc. (TAI) Group Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de Toshiba Corporation, que consta de cuatro divisiones: Motores y accionamientos, Automoción, Electrónica de potencia y Transmisión y distribución. Con sede en Houston, Texas, TIC proporciona soluciones de aplicaciones a una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen la industria general, el petróleo y el gas, los servicios públicos, los centros de datos, las energías renovables, la calefacción, ventilación y aire acondicionado, el agua y las aguas residuales y la minería. Para obtener más información sobre TIC, visite www.toshiba.com/tic. www.toshiba.com/tic.

Acerca de la División de Motores y Unidades de Accionamiento de TIC

La División de Motores y Unidades de Accionamiento, la cual ofrece una amplia variedad de motores de baja y media tensión, unidades de accionamiento de velocidad variable y controles de motores, está respaldada por un proceso de fabricación totalmente integrado: la investigación y el desarrollo, el diseño, la ingeniería, la producción y la fabricación, el servicio de posventa y el soporte técnico se realizan en el mismo lugar, lo que le permite a la división poder probar los productos juntos como un sistema integral antes de lanzarlos al mercado. Esto le permite a TIC asegurar el mayor nivel de calidad, rendimiento y fiabilidad.

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top