Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Toshiba International Corporation
713-466-0277 x3341
TIC-media@toshiba.com

El sistema de alimentación ininterrumpida NEMA 3R serie 5000 de Toshiba es el primer SAI de uso específico para el exterior

HOUSTON, TEXAS. 17 de julio de 2019. Toshiba International Corporation (TIC) se enorgullece de haber obtenido con éxito la patente (10,143,116) para el diseño del sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) N3R serie 5000 del departamento de electrónica de potencia. Este logro los ha convertido en el primer fabricante de SAI en tener un auténtico SAI para exteriores. TIC ha logrado esta hazaña utilizando un conocido gabinete clasificado como NEMA 3R y rediseñando la disposición de los componentes del SAI para mejorar el flujo de aire y facilitar el mantenimiento.

"El SAI N3R serie 5000 de Toshiba está diseñado para uso industrial en entornos donde otros sistemas de alimentación ininterrumpida no podrían sobrevivir. Cuando lanzamos este producto, estábamos seguros de que sería el primer modelo de SAI disponible en el mercado en alcanzar la clasificación NEMA 3R", dijo Greg Mack, vicepresidente y gerente general de la División de Electrónica de Potencia de TIC.

El sistema de alimentación ininterrumpida N3R puede funcionar de manera segura a temperaturas que van de -10 °C a 50 °C sin equipos adicionales de refrigeración o calefacción. La solución N3R está diseñada para aplicaciones de entrada/salida trifásica de 208/120 V y 480 V con un enlace de batería nominal de 288 VDC. Estos SAI oscilan entre 15 kVA y 30 kVA y habrá modelos más grandes disponibles en el año 2020. Ahora están disponibles con batería de plomo puro resistente a altas temperaturas y, en un futuro muy cercano, con la batería de iones de litio SCiB de Toshiba, la cual está disponible en gabinetes con clasificación NEMA 3R, de modo que todo el sistema puede soportar las inclemencias del tiempo y otros elementos físicos que podrían encontrar en las industrias de procesamiento químico, minería, exploración petrolífera, tratamiento de aguas residuales, pulpa y papel, fabricación y control de transporte pesado.

El N3R serie 5000 de Toshiba cuenta con la tecnología más avanzada de transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) e incorpora condensadores y componentes diseñados con una vida útil de 20 años libre de preocupaciones. El diseño mecánico del N3R serie 5000 permite una instalación fácil, un acceso frontal total para un mantenimiento de rutina fácil y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento sin necesidad de una unidad de A/C.

Acerca de Toshiba International Corporation

Toshiba International Corporation (TIC) es una empresa de Toshiba America Inc. (TAI) Group Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de Toshiba Corporation, que consta de cuatro divisiones: Motores y accionamientos, Automoción, Electrónica de potencia y Transmisión y distribución. Con sede en Houston, Texas, TIC proporciona soluciones de aplicaciones a una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen la industria general, el petróleo y el gas, los servicios públicos, los centros de datos, las energías renovables, la calefacción, ventilación y aire acondicionado, el agua y las aguas residuales y la minería. Para obtener más información sobre TIC, visite www.toshiba.com/tic. www.toshiba.com/tic.

Acerca de la División de Electrónica de Potencia de TIC

La División de Electrónica de Potencia de TIC tiene más de 32 años de experiencia en sistemas de alimentación ininterrumpida. Toshiba produce una amplia gama de soluciones y accesorios para SAI monofásicas y trifásicas que se caracterizan por su excelente rendimiento y fiabilidad. Los modelos monofásicos oscilan entre 1 y 22 kVA, mientras que los sistemas de módulos individuales trifásicos van de 15 a 2000 kVA y los de módulos paralelos trifásicos van de 100 a 8000 kVA con el sistema de almacenamiento de energía de iones de litio SCiBTM. Estos sistemas son apropiados para una gran variedad de aplicaciones, tales como centros de datos, industriales, comerciales, de venta al por menor, de salud, de iluminación de emergencia, de radiodifusiones y de telecomunicaciones.

Para obtener más información visite www.toshibaups.com.

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top