Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
"La actualización de wifi de RemotEye 4 no solo ofrece mayor accesibilidad, sino que también elimina los inconvenientes relacionados con el enrutamiento costoso de cables de Ethernet", indicó Greg Mack, vicepresidente y gerente general de la División de Electrónica de potencia de Toshiba. "RemotEye 4 ofrece las capacidades de monitoreo de vanguardia indispensables para que los sistemas de alimentación ininterrumpida de centros de datos continúen funcionando".
La capacidad de wifi de RemotEye 4 cumple con las normas de conexión inalámbrica de 802.11b/g/n, con una velocidad de datos de hasta 150 Mbps, y admite WEP de 64/128 bits, WPA y cifrado de WPA2. Los protocolos de comunicación universales compatibles con RemotEye 4 incluyen Modbus TCP y RTU, BACnet IP y MSTP, HTTP/HTTPS y SNMP. También incluye compatibilidad con IPv6.
La iteración más reciente de RemotEye les permite a los usuarios monitorear las instalaciones de UPS de centros de datos de manera remota y en tiempo real. El software rápido y fácil de usar puede iniciar automáticamente un apagado ordenado de los servidores conectados para minimizar cualquier riesgo de pérdida de datos. RemotEye 4 también dispone de un sitio web móvil para monitorear las actualizaciones de estado de los UPS en cualquier lugar.
Las soluciones adicionales de monitoreo de UPS disponibles del UPS de Toshiba incluyen el dispositivo de monitoreo ambiental (EMD) para obtener actualizaciones de temperatura y humedad en tiempo real, y el software RemotRadar® para monitorear hasta 5,000 tarjetas RemotEye.
Con más de 25 años de experiencia, los UPS de Toshiba ofrecen soluciones para la protección de la alimentación en aplicaciones industriales, de tecnología de la información, atención médica, difusión y del sector minorista. Las soluciones de UPS de Toshiba proporcionan alimentación de respaldo de emergencia para proteger los recursos electrónicos esenciales contra cortes de electricidad, caídas de tensión y sobrecargas frecuentes que ocurren en la actualidad.
Toshiba International Corporation (TIC) es una empresa de Toshiba America Inc. (TAI) Group Company, una subsidiaria de propiedad absoluta de Toshiba Corporation, que consta de cuatro divisiones: Motores y accionamientos, Automoción, Electrónica de potencia y Transmisión y distribución. Con sede en Houston, Texas, TIC proporciona soluciones de aplicaciones a una amplia gama de industrias, entre las que se incluyen la industria general, el petróleo y el gas, los servicios públicos, los centros de datos, las energías renovables, la calefacción, ventilación y aire acondicionado, el agua y las aguas residuales y la minería. Para obtener más información sobre TIC, visite www.toshiba.com/tic. www.toshiba.com/tic.
La División de Electrónica de potencia de TIC tiene más de 25 años de experiencia en sistemas de energía ininterrumpida. Toshiba produce una gama versátil de accesorios y soluciones de UPS monofásicos y trifásicos, que se distinguen por el rendimiento y la confiabilidad excepcionales. Los modelos monofásicos varían de 1 a 22 kVA, mientras que los sistemas de módulos individuales trifásicos varían de 15 a 1000 kVA y los sistemas de módulos en paralelo trifásicos de 100 a 8000 kVA. Estos sistemas son aptos para una amplia gama de aplicaciones, incluidos centros de datos, telecomunicaciones, sector minorista, sector de la salud, difusión y sector industrial. Para obtener más información, visite www.toshibaups.com.