Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Servidor de memoria flash

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar

Hasta 30 entradas de canales/40 salidas de canales con 60 TB de almacenamiento seguro

  • Plataformas de servidor escalables de 1 TB a 60 TB
  • Diseño de servidores de video en tiempo real, directo al aire
  • Preconfiguraciones de video precisas a horario
  • Sin variaciones de carga en las velocidades de procesamiento

Archivo PDF [Archivo PDF/3.2 MB]

Esquema

Alta confiabilidad

Flash Memory, IP Network, RAID
  • Memoria Flash, red IP, RAID
  • Medios de grabación de estado sólido y sin mantenimiento
  • Últimos conjuntos de chips de 64 G
  • Interfaz LAN 10/1 G de alta velocidad
  • Velocidad de reconstrucción 3 veces más rápida que HDD

E/S múltiple, alta disponibilidad

High speed file interface
  • Interfaz de archivos de alta velocidad
  • Nuevo flujo de trabaja eficaz
  • Hasta 30 puertos x 800 Mbps simultáneamente
  • Reproducción uniforme de transferencias de la base de archivos
Multi I/O: Delivering excellent performance
  • Ofrece altas capacidades de E/S
  • Operación concurrente de entrada/salida
  • Reproducción simultánea en tiempo real, salidas para 40 canales

Interfaz abierta

VDCP, API, SEC NET-LAN
  • Para el control, ON-AIR MAX FLASH™ expone su API como una interfaz general, así como el soporte de VDCP.

Eficiencia energética, compacto

  • Baja consumo de energía, con una reducción del 40 % en comparación con los modelos anteriores
  • Baja disipación del calor utilizando chips SLC de 64 G

Gran flexibilidad

0.25TB, 0.5TB, 1TB
  • Almacenamiento en escala de 1 TB a 60 TB
  • Tarjetas de memoria disponibles: 0.25 TB, 0.5 TB o 1 TB
CODECS, MXF
  • Compatible con los últimos formatos códec: MPEG2 Long GOP/ ALL I y H.264 ALL I (AVC- Intra)
  • Compatible con formatos de archivo: MXF OP1a
Up/Down Conversion features
  • Conversiones hacia arriba y hacia abaja de alta calidad con baja latencia, compatibilidad con AFD de subtítulos y transparencia de audio.

Hardware confiable

  • Basado en resultados comprobados para entornos de gran capacidad y gran ancho de banda, ON-AIR MAX FLASH™ utiliza el último conjunto de chips de 64 G y una interfaz LAN de 10/1 G de alta velocidad
  • Monitoreo de nivelación de desgaste y borrado de reescrituras
  • Prevención del desgaste secular común
  • FEC (Forward Error Correction, corrección de errores a futuro)
  • Fuentes de alimentación redundantes
  • A diferencia de la competencia, Toshiba ha desarrollado un controlador de memoria flash que monitorea la nivelación del desgaste y borra las reescrituras para evitar el desgaste secular común que se observa en la mayoría de las "otras" aplicaciones SSD.
  • Toshiba también emplea FEC (Forward error correction, corrección de errores a futuro) para evitar la pérdida de escritura de datos. Las fuentes de alimentación redundantes también son beneficios incluidos.

Toshiba NAND type flash memory (* Size/shape characteristics may differ from actual image.) image

Transferencia de archivos a alta velocidad, 800 Mbps

  • La plataforma de comunicación de alta velocidad original de Toshiba, NPEngine™, ofrece transferencias de archivos a alta velocidad
  • 30 puertos × 800 Mbps para MXF y otras transferencias de archivos

Ahorro de energía y espacio

  • Consumo de energía reducido en un 40 % en comparación con los modelos anteriores
  • Chips Flash NAND de 64 G condensados en tarjetas de memoria simples
  • Diseño de baja consumo

Inicio de página

Configuración flexible

Alta flexibilidad

  • Hay tres tipos de juegos de tarjetas de memoria disponibles para elegir: 0.25 TB, 0.5 TB y 1 TB
  • Las tarjetas intercambiables en caliente facilitan la ampliación de la capacidad de E/S y de la memoria. Añada canales, formatos y ancho de banda según sea necesario.
  • El sistema puede actualizarse automáticamente cambiando la configuración de las tarjetas y el software.

Solución de chasis único

  • Ofrece codificadores, decodificadores, almacenamiento en memoria flash, controladores y gestión de sistemas, todo en un único chasis 5RU. Minimizar el tamaño del chasis, reducir el consumo de energía, tener menos conexiones de cables internos, poder intercambiar en caliente y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir el impacto ambiental.

Configuración de ranura libre

  • ON-AIR MAX FLASH™ tiene una arquitectura de ranura libre. Se pueden instalar hasta 16 tarjetas en un solo chasis 5RU. La combinación de tarjetas y la ubicación de las ranuras se pueden ajustar a pedido del usuario.

Inicio de página

Flujo de trabaja multicanal de alto rendimiento

Transferencia de archivos de alta velocidad a 800 Mbps que crece con la necesidad de cambios y requisitos.

  • ON-AIR MAX FLASH™ tiene 10 puertos IP, cada uno con 800 Mbps de ancho de banda dedicado para transferencias de archivos en tiempo no real. También ofrece operación de E/S simultánea con 40 canales de puertos de salida de banda base en tiempo real con precisión de trama.
  • Actualmente, se está escalando a 60 TB de almacenamiento de memoria flash.
  • ON-AIR MAX FLASH™ puede adaptarse al flujo de trabaja siempre cambiante del cliente, creando una arquitectura que crece a medida que crecen los requisitos y las necesidades.

The high-speed file transfer at 700Mbps that grows with ever needing requirements and change image

Inicio de página

Multicódec/Formato/Convertidor

  • ON-AIR MAX FLASH™ soporta los formatos 1080i, 720p, 480i y 576i para ingesta y reproducción. (NTSC/PAL)
  • El convertidor múltiple interno (M/C) permite a los usuarios especificar formatos separados para cada uno de los puertos de salida. La reproducción recíproca está disponible para diferentes formatos de compresión o diferentes resoluciones de imagen.
  • Los formatos códec soportados son los siguientes: MPEG2 Long GOP/ ALL I y H.264 ALL I (AVC- Intra)
  • Los codificadores y decodificadores son compatibles estos formatos.
  • Conversión de subtítulos, compatibilidad con EIA-608/EIA-708.
  • Compatibilidad con AFD.

Inicio de página

Protocolo estándar y API de plataforma abierta

Interfaz de control abierta

ON-AIR MAX FLASH™ ofrece una API abierta sobre IP, lo que permite que varias aplicaciones MAM y controladores de terceros se integren perfectamente a ON-AIR MAX FLASH™ para flujos de trabaja más complejos. También admite VDCP estándar.

Open control interface image

Inicio de página

Aplicación para ON-AIR MAX FLASH™

  • Herramienta de gestión de archivos para ON-AIR MAX FLASH™
  • Comando Play List/File Transfer/Delete disponible desde PC externa
  • Compatible con listas de reproducción Traffice/Automation
  • Soporte para eventos secundarios
  • Basado en API (Interfaz de Programa de Aplicación)
  • Control a través de la LAN de Ethernet
  • Compatible con API y VDCP
  • SNMP y archivos de registro de alarmas.
  • Registro durante la ejecución

Application image

Inicio de página

Especificación

Lista de especificaciones técnicas

Formato de señal de entrada/salida Video (NTSC/APL) HD-SDI: SMPTE292M 1080i/59.94 Hz, 1080i/50 Hz, 720P/59.94 Hz, 720P/50 Hz
SD-SDI: SMPTE259M 480i/59.94 Hz, 576i/50 Hz
Conversión hacia arriba/hacia abaja/Conversión cruzada con subtítulos, AFD, VANC, soporte de datos auxiliares
Audio Transmisión Dolby Digital y Dolby E
AES/EBU discreto (SMPTE272M) : 16 entradas (8 pares) en BNC (75? desequilibrado)
Datos Subtítulos (EIA-608, EIA-708)
Datos auxiliares (VANC, VBI)
Archivo MXF OP1a
Número de entradas/salidas Entrada de banda base Mín. 1 canal/máx. 30 canales
Salida de banda base Mín. 2 canales/máx. 40 canales
Formato de compresión Video MPEG2 LONG GOP/solo I-frame, AVC-Intra
Velocidad de bits de soporte HD: MPEG2 17.5 Mbps, 25 Mbps, 35 Mbps, 50 Mbps/AVC-Intra, 50 Mbps, 100 Mbps
SD: MPEG2 solo I-frame 30 Mbps, 40 Mbps, 50 Mbps
AVC-Intra (H.264 solo I-frame) Velocidad de bits seleccionada por el usuario (HD:50/100 Mbps)
Audio PCM sin compresión 24 bits a 48 KHz
Transmisión Dolby Digital y Dolby E
Almacenamiento Dispositivo de almacenamiento Memoria flash de 64 Gbit SLC
Tarjeta de memoria seleccionable 3 tipos: 0.25/0.5/1 TB (a pedido)
Almacenamiento (por chasis 5RU) Máxima capacidad de almacenamiento en 5RU estándar: 8 TB (2 juegos de memoria)
1 juego de memoria consta de 4 tarjetas de memoria (se necesitan 5 tarjetas de memoria para la opción RAID)
Tiempo mínimo de almacenamiento por ejemplo, 30 horas@65Mbps
Tiempo máximo de almacenamiento por ejemplo, 1000 horas@65Mbps
Genlock Analógico BB (Black Burst) BNC, 75?
Interfaz de red Ethernet de I Gbps FTP
Velocidad de transferencia de archivos: 30 puertos x 800 Mbps máximo
Ethernet para mantenimiento HTTP/SNMP
Protocolo de control API/Ethernet
Protocolo de 9 pines RS-422/VDCP o Sony
GPIO (8 líneas GPIO configurables)

Lista de especificaciones de chasis/mecánicas/eléctricas

Chasis 5RU Configuración de ranura libre 221 (alto) x 436 (ancho) x 576 (profundidad)
Fuente de alimentación Fuente de alimentación 100-240 V 50 Hz/60 Hz
Intercambiable en caliente
Consumo de energía depende de la configuración
Condiciones Temperatura 5 a 35 ?

Los sistemas de transmisión y redes de Toshiba ofrecen una variedad de soluciones de transmisión respaldadas por la confiabilidad y el rendimiento de la marca Toshiba. Las características del producto incluyen lo siguiente:

  • Alta velocidad
  • Eficiencia energética
  • Ahorro de espacio

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top