Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

OTT/IPTV

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar

ExaEdge™World's First(1)Direct SSD-to- IP Video Streaming Server For IPTV & OTT

DOWNLOAD WHITE PAPER

Servidor de streaming de siguiente generación basado en SSD

ExaEdge™ de Toshiba es un servidor de streaming de siguiente generación basado en SSD con un consumo de energía extra baja. Le permite transmitir por secuencias un gran número de sesiones de streaming de video simultáneas de alta calidad con un uso baja de la CPU del host y de los recursos de memoria. En pocas palabras, tiene un alto rendimiento con un enfoque más ecológico.

Inicio de página


Característica

  • La primera(1) tecnología de hardware integrado SSD-a-IP directo del mundo
  • Flexibilidad para operar como un servidor de caché o como un servidor de streaming multipantalla
  • 4 puertos de interfaz 10GBASE-SR
  • 3.8 TB de SSD de Toshiba
  • Más de 36 Gbps de rendimiento real de datos
  • Redundancia a nivel SSD con un sistema RAID exclusivo
  • Servidor 2RU de tamaño compacto
  • Hasta 64,000 sesiones simultáneas de 1 caja.
  • Tecnología SSD actualizable de Toshiba
  • Integración fluida de unidad de accionamiento/API de Linux
  • Compatibilidad con Linux® nativo
  • Ahorro de espacio y consumo de energía
  • Precio competitivo con servidor anterior.

Inicio de página

Comenzar con el almacenamiento

Toshiba: starting from the storage image

Toshiba está comprometida a impulsar el desarrollo de productos con componentes electrónicos avanzados y confiables y con una atención al cliente receptiva.

Inicio de página

Tecnología de vanguardia

ExaEdge™ adopta NPEngine™ de Toshiba, la primera tecnología de hardware integrado SSD-a-IP directo del mundo.

Cutting edge technology image

ExaEdge™ ExaEdge ofrece acceso directo al almacenamiento desde SSD como una solución de hardware integrada, en un servidor de tamaño compacto 2RU. El rendimiento resultante es capaz de enviar hasta 64,000 sesiones simultáneas con un uso total de la CPU del host de menos del 12 %. Este nivel permite que la CPU del host realice otros procesos, como registro, monitoreo y reorganización con mayor eficiencia.

Cutting Edge Technology image

ExaEdge™ puede aumentar el rendimiento, lo que supone un ahorro de espacio y de energía del 70 % y del 77 %, respectivamente. Esta tecnología está construida de manera uniforme en un entorno Linux estándar, ofreciendo una flexibilidad total para que las aplicaciones de terceros puedan ejecutarse como cualquier otro servidor Linux anterior.

Inicio de página

Servidor de caché frente a servidor de streaming

La distribución moderna de video en IP, como streaming OTT, aprovecha las funcionalidades de caché existentes basadas en HTTP. A diferencia de la red IPTV tradicional, que básicamente adopta arquitecturas de red especializadas, en los escenarios de velocidad de transferencia adaptable los trozos de HTTP pueden ser almacenados por el servidor de caché tradicional en el perímetro para luego ser redistribuidos con menor latencia.

Cache server VS Streaming Server image

ExaEdge™ ha sido desarrollado para funcionar tanto como un servidor de caché como de streaming. Gracias a la flexibilidad total de nuestra integración de unidad de accionamiento y API, usted puede adoptar varios programas de streaming o caché de terceros para beneficiarse de nuestro motor SSD-a-IP de alta velocidad. Ya sea que tenga una empresa de CDN a gran escala que requiera un almacenamiento en caché eficiente, una empresa de telecomunicaciones o cable que desarrolle su propia CDN interna, o un proveedor de servicios de transmisión de video a pequeña escala que necesite un equipo con todo incluido, puede aprovechar la red existente eligiendo la mejor combinación posible, sin tener que recurrir a un sistema exclusivo

Inicio de página

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top