Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Se encuentra disponible el siguiente software relacionado con la serie V, el cual soporta el ciclo de vida de la serie V desde el diseño del sistema, la depuración y las pruebas del sistema, hasta la operación y el mantenimiento.
El SynchroTrend es un software opcional que se puede añadir Engineering Tool de la serie V versión 2 (V-Tool2). SynchroTrend puede recopilar los datos especificados del usuario de los controladores de la serie V y guardarlos en un archivo de manera histórica. La recopilación de datos se sincroniza con las tareas del controlador (SS/HS/MS). Está disponible la visualización de gráficos de tendencias en tiempo real, así como la visualización de datos guardados. SynchroTrend soporta la prueba y puesta en marcha de grandes sistemas de forma eficaz.
La biblioteca New Instrument FB (nuevos instrumentos FB) es una colección de bloques de funciones que realizan controles de bucle y operaciones de secuencia, que aparecen con frecuencia en aplicaciones de control de procesos. Al añadir esta biblioteca a Engineering Tool serie V ver. 2 (V-Tool2), la programación para el control de procesos se convierte en una herramienta de alta productividad y fiabilidad.
La biblioteca New Instrument FB tiene las siguientes características.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Permissive Fault Diagnosis (diagnóstico de fallas permisivas) es un software opcional que se puede agregar a Engineering Tool serie V, ver. 2 (V-Tool2). El diagnóstico Permissive Fault Diagnosis analiza la condición permisiva (circuito de enclavamiento) escrita por LD, y muestra la señal de la causa en la ruptura permisiva.
Por ejemplo, cuando se configura una condición de funcionamiento automático mediante la lógica AND/OR (Y/O) de varias señales de entrada
Incluso si la condición permisiva se configura mediante la conexión en cascada de redes LD, este diagnóstico Permissive Fault Diagnosis puede rastrear las redes y mostrar el resultado del diagnóstico como una simple red LD.
El paquete de Permissive Fault Diagnosis puede ser eficaz en la puesta en marcha del sistema y en la resolución de problemas.
El paquete Remote Engineering (ingeniería remota) puede proporcionar un entorno de mantenimiento remoto a través de Internet. Al utilizar la tecnología de tunelización HTTP y el Escritorio remoto de Windows®, proporciona un entorno de mantenimiento remoto seguro sin cambiar la política de seguridad de red en el sitio del usuario.
Característica principal
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Entorno de operación
Hardware | PC compatible con PC/AT (No se especifica el tamaño de la CPU, la memoria ni el disco. Se deben seguir los requisitos de la aplicación) |
---|---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows® XP Professional o Windows® Server 2003 |
Tarjeta de interfaz de red (NIC) |
Se requieren 2 puertos (1) para la conexión entre la aplicación (V-Tool, SCADA) y los controladores (2) para la conexión con acceso a Internet |
Software de operación remota (RDP) |
Escritorio remoto de Windows® (incluido en Windows® XP Professional o Windows Server® 2003) |
Aplicación controlada remota | Engineering Tool serie V ver. 2 (V-Tool2), u otras (sin soporte de Toshiba) |
Entorno de red | Cualquier red que pueda acceder a Internet (Intranet o Internet) |
Hardware | PC compatible con PC/AT (No se especifica el tamaño de la CPU, la memoria ni el disco. Se deben seguir los requisitos de la aplicación) |
---|---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional Edition, Windows® 2000 Professional o Windows® Server 2003 |
Tarjeta de interfaz de red (NIC) |
1 puerto (para la conexión con el router) |
Software de operación remota (RDP) |
Escritorio remoto de Windows® (se incluye en Windows® XP Home Edition, Professional o Windows® Server 2003. Para otros sistemas operativos, la instalación se puede realizar usando el CD-ROM de instalación de Windows® XP) |
Entorno de red | Red con acceso a Internet (Se necesita una dirección IP global) |
El V-Simulator es un software que emula el funcionamiento del controlador S3/S2/L3DS en una PC.
Se puede probar/depurar el programa de aplicación sin necesidad de utilizar hardware real del controlador. Por lo tanto, contribuye a acortar el desarrollo de programas de aplicación y a mejorar la calidad.
Características principales
Hardware | PV compatible con PC/AT (La CPU, la memoria, el tamaño de disco deben cumplir con los requisitos de V-Tool2/V-Tool3) |
---|---|
Sistema operativo (OS) | Microsoft Windows® 2000 o Windows® XP |
Tarjeta de interfaz de red (NIC) | Se requiere una tarjeta Ethernet para el tipo de red |
Módulo de soporte | Controlador de secuencia S3 (S3PU45, S3PU55, S3PU65) Controlador de secuencia S2 (S2PU72, S2PU72D, S2PU82) Controlador de bucle L3 (L3PU21) Módulo Ethernet (EN711, EN721, EN731, EN741, EN751A, EN761) Módulo Ethernet (EN611, EN621, EN631, EN641, EN651A, EN661) Módulo Ethernet (FN711) |
* Los contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso por cambios de diseño u otros motivos.
Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.
Registrarse para visualizar nuestro material e mantenerse informado con nuestras últimas actualizaciones.
Puede ingresar sus filtros a continuación para ubicar manuales, folletos, software, planos y otros documentos importantes.
Seleccione una categoría, elija una familia de productos y luego seleccione de la lista de documentos disponibles.
Si tiene algún problema o una pregunta, comuníquese con TIC-Webmaster@toshiba.com
Sign me up to receive future updates about Toshiba products
Sí No