Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
La estación de interfaz del operador OIS55 PLUS tiene una pantalla táctil a color de 3,5" con seis teclas de función definidas por el usuario y seis LED definidas por el usuario. Ofrece un puerto serial RS232/422/485 y dos puertos USB (un dispositivo y un host). La OIS55 PLUS acepta tres de los módulos de E/S acoplables de OIS PLUS en cualquier combinación. La base de datos de etiquetas es común tanto para la lógica de escalera como para los objetos de la pantalla.
Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.