Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Micro PLC serie V200

Información relacionada

Microcontrolador lógico programable

Los productos de la serie V200 de Toshiba son microcontroladores lógicos programables con E/S de expansión opcional. Las impresionantes capacidades de comunicación, un conjunto avanzado de instrucciones y una gran memoria (programa y registro de datos) hacen que la serie V200 sea ideal para aplicaciones que antes requerían controladores programables más grandes y más costosos. Además, el rendimiento de alta velocidad de la serie V200 la hace especialmente adecuada para aplicaciones sofisticadas de control de máquinas y de control de procesos complicados.

Características principales:

  • Conexión de red: Maestro/esclavo Modbus, servidor/cliente Modbus TCP/IP, inversor de Toshiba/ASD, y otras
  • Matemáticas avanzadas: registro doble, coma flotante, log y antiLog
  • Software de configuración integrado: los mismos programas de software que todas las OIS PLUS (estaciones de interfaz del operador), así como los PLC de la serie V200
  • Amplia variedad de módulos de E/S: Entradas HS, salidas PWM, termocuplas y RTD
  • Instrucciones para el control del equipo: interrupciones de E/S, bucles For-Next, subrutinas, indirectas y direccionamiento
  • Módulos de comunicación: módulo SMS próximamente
  • Opción de programación IEC 61131: próximamente

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top