Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

4200FA CT 15-50 kVA

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar

La serie 4200FA es un UPS de vanguardia diseñado para satisfacer todas las necesidades del cliente. La serie 4200FA tiene la mayor ventana de entrada de tensión/frecuencia de la industria. Esto permite que la unidad sea fácil de usar para las baterías, extendiendo así la vida útil de la batería. El diseño del IGBT del terminal de entrada permite que funcione de manera óptima con una carga de 0 al 100 % con menos del 3 % de THD en la entrada. Esto permite un dimensionamiento individual del generador. La serie 4200FA también ofrece una garantía estándar de tres años. Los modelos CT están diseñados para baterías internas y derivación para mantenimiento interno sin necesidad de gabinetes adicionales.

Características de 4200FA CT:
  • Conversión doble en línea real
  • Factor de potencia de entrada > 0.98
  • Corriente de entrada THD 3 %

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top