Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Serie G2020 SiC 500 – 750 kVA

Información relacionada
El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de la serie G2020 de Toshiba es uno de los primeros del mundo en incorporar la revolucionaria tecnología de carburo de silicio (SiC) para mejorar el rendimiento. Los módulos de alimentación avanzados de SiC reducen las pérdidas de conversión en casi un 50 %, ofreciendo una eficiencia sin precedentes del 98 % en un rango de carga del 30-75 %, a la vez que mantienen las mismas especificaciones de rendimiento que los prestigiosos UPS serie G9000.

El monitoreo remoto del sistema se puede adquirir con la solución opcional de monitoreo de UPS multiprotocolo (HTTP, HTTPS, SNMP, Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MSTP) RemotEye® 4 de Toshiba.

  • Altamente eficiente y compacto
  • Perfil de eficiencia optimizado para carga parcial
  • Factor de potencia de salida de unidad
  • Terminales de lengüetas de bus para una instalación flexible
  • Entrada y salida trifásicas y de tres cables

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top