Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Bus industrial

Accesorios

Información relacionada
El producto de bus industrial de Toshiba, ProtoNode, está diseñado para proporcionar una interfaz confiable entre una variedad de sistemas de alimentación ininterrumpida de Toshiba y su sistema de gestión de edificación. ProtoNode convierte los datos del UPS en tiempo real en los protocolos del sistema de gestión de edificación del usuario. ProtoNode admite SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet (incluido BACnet IP), AB EtherNet/IP y los protocolos industriales de Metasys N2. Los archivos de configuración para estos protocolos están disponibles para su descarga gratuita desde el sitio web Toshiba Industrial Bus. La conectividad por hardware de ProtoNode incluye dos conectores DB9 (RS232 y RS485) que permiten a los usuarios conectarse a dispositivos del tipo DTE, y un conector RJ45 para la conectividad de red.

Características:
  • Los múltiples protocolos de bus industrial incluyen SNMP, Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet (incluyendo BACnet IP), AB EtherNet/IP y Metasys N2
  • La conectividad incluye conectores DB9 y RJ45
  • El producto es compatible con 1600EP, 4200FA, G8000, G8000MM y G9000

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top