Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

RemotEye® III

Accesorios

Información relacionada


RemotEye® III es una solución completa de gestión de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) de Toshiba para las series 1600XP, 4200FA (modelo con pantalla táctil) y 4300. RemotEye III es una herramienta diseñada para controlar y supervisar los UPS de Toshiba de forma remota a través de los métodos Simple Network Management Protocol (SNMP), Hypertext Transfer Protocol (HTTP/navegador web) y Modbus TCP. Además, cuando se produce un corte de energía, se pueden enviar notificaciones por correo electrónico a los administradores de red o al personal de mantenimiento. Si se produce un corte de energía prolongado, RemotEye III puede iniciar un comando de apagado ordenado de los servidores conectados para minimizar el riesgo de pérdida de datos.

Otras características:

  • Control versátil de gestión de la energía
  • Gestión de UPS a través del navegador Web, SNMPv1/v3 y Modbus TCP
  • Apagado gradual de hasta 250 clientes remotos en la LAN
  • Ofrece un programa de apagado para hosts de servidor ESXi 5
  • Notificaciones por correo electrónico sobre el estado y los eventos del UPS
  • Correos electrónicos con el informe diario de estado del UPS
  • Actualización de firmware en la LAN
  • Futuras actualizaciones de firmware gratuitas

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top