Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Cerramiento del bastidor para servidor Toshiba

Información relacionada

El cerramiento del bastidor de Toshiba está diseñado para cumplir con la flexibilidad y los requisitos que necesitan la sala de servidores, el armario de red y el centro de datos actuales. Con su interior estable, el cerramiento del bastidor de Toshiba soporta cargas estáticas de hasta 3307 libras (1500 kg). El cerramiento del bastidor del servidor de Toshiba se entrega completamente ensamblado para una rápida instalación.

Las características estándar incluyen lo siguiente:
  • Las puertas delanteras y posteriores perforadas proporcionan una amplia ventilación para los servidores y los equipos de red.
  • Los paneles laterales con bloqueo dividido hacen que el tamaño y el peso sean adecuados para una fácil manipulación y montaje en el bastidor. Los paneles laterales se pueden cerrar con llave utilizando la misma llave que las puertas delanteras y posteriores.
  • Panel superior fácilmente desmontable con ranuras de entrada de cables para la entrada de cables aéreos.
  • Ruedas preinstaladas y patas niveladoras ajustables.
  • Rieles de montaje ajustables para equipos informáticos de diferentes profundidades.
  • Dos canales verticales para accesorios en la parte posterior del cerramiento que proporcionan una instalación sin herramientas para los accesorios sin ocupar espacio en U.
  • El cerramiento del bastidor incluye un soporte de unión preinstalado para unir los bastidores en fila y proporcionar estabilidad adicional al bastidor.

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top