Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Modelo T1B01000025 - Torre de gabinete de batería equivalente de 1.0 kVA de la serie T1000
Modelo T1B01000025R2 - Montaje en bastidor del gabinete de batería equivalente de 1.0 kVA de la serie T1000
Modelo T1B02000025 - Torre de gabinete de batería equivalente de 2.0 kVA de la serie T1000
Modelo T1B02000025R2 - Montaje en bastidor del gabinete de batería equivalente de 2.0 kVA de la serie T1000
*Todos los gabinetes de baterías incluyen cargador interno, disyuntor de CC y cable conector
estilo Anderson.
Tarjeta de contacto remoto de UPS de 1.0-2.0 kVA de la serie T1000 - La tarjeta de contacto remoto es un contacto de relé de estado sólido a través de un conector macho DB9. Esta tarjeta se insertará en la ranura opcional ubicada en la parte posterior del UPS de 1-2 kVA de la serie T1000.
Conversión de frecuencia de UPS de 1.0-2.0 kVA de la serie T1000 – Los modelos de 1-2 kVA de T1000 tienen un firmware opcional que les permite funcionar como convertidor de frecuencia. La instalación de este firmware añade una opción al menú LCD del UPS que le permite al usuario configurar la salida del UPS a 50 o 60 Hz, independientemente de la frecuencia de entrada. No se requieren cambios de hardware, solo una actualización de firmware en el UPS.
Kit de rieles para montaje en bastidor del UPS de 1.0-2.0 kVA de la serie T1000 - Este kit de rieles ajustables está especialmente diseñado para los productos de montaje en bastidor de 1-2 kVA de la serie T1000 de Toshiba. Soporta todos los gabinetes de baterías y UPS de montaje en bastidor de 1-2 kVA de la serie T1000 que pesan hasta 90 libras. El riel deslizante ajustable puede acomodar gabinetes de baterías y UPS de entre 17 y 35 pulgadas. El kit incluye instrucciones paso a paso para la instalación en un bastidor de servidor de cuatro puestos.
– El UPS de 5.2-6.0 kVA de la serie T1000 incluye una aplicación de Google Chrome `Toshiba T1000 Series UPS Monitoring Program' que permite que cualquier dispositivo digital que ejecute el navegador Google Chrome monitoree el UPS de 5.2-6.0 kVA de la serie T1000 a través de un cable al puerto USB. La aplicación de monitoreo permite el monitoreo pasivo del rendimiento del UPS.
https://chrome.google.com/webstore/search/T1000?hl=en-US
Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.
Registrarse para visualizar nuestro material e mantenerse informado con nuestras últimas actualizaciones.
Puede ingresar sus filtros a continuación para ubicar manuales, folletos, software, planos y otros documentos importantes.
Seleccione una categoría, elija una familia de productos y luego seleccione de la lista de documentos disponibles.
Si tiene algún problema o una pregunta, comuníquese con TIC-Webmaster@toshiba.com
Sign me up to receive future updates about Toshiba products
Sí No