Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Serie 1000 230V 1-3 kVA

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar

El sistema de alimentación ininterrumpida monofásico de la serie 1000 está disponible en 1.5, 2.4 y 3 kVA. Este UPS en línea de conversión doble y real está disponible en soluciones para montaje en torre y en bastidor.


Video de capacitación:

Modelo
Alimentación (KVA)
Tensión de entrada
Fase de entrada
Frecuencia de entrada
Tensión de salida
Fase de salida
Frecuencia de salida
UT1E1E030C6 3.0KVA 230V 1PH 50/60HZ 230V 1PH 50/60HZ
UT1E1E030C6RKB2 3.0KVA 230V 1PH 50/60HZ 230V 1PH 50/60HZ
UT1E1E010C6 1.0KVA 230V 1PH 60HZ 230V 1PH 50/60HZ
UT1E1E010C6RKB2 1.0KVA 230V 1PH 60HZ 230V 1PH 50/60HZ
UT1E1E015C6 1.5KVA 230V 1PH 50/60HZ 230V 1PH 50/60HZ
UT1E1E015C6RKB2R 1.5KVA 230V 1PH 50/60HZ 230V 1PH 50/60HZ
UT1E1E020C6 2.0KVA 230V 1PH 50/60HZ 230V 1PH 50/60HZ
UT1E1E020C6RKB2 2.0KVA 230V 1PH 50/60HZ 230V 1PH 50/60HZ

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top