Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Número de modelo | T1S0A1000AXA |
Capacidad (kVA/kW) | 1.0/900W |
Topología | True On-Line, Double-Conversion |
Tensión estándar | 120V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Factor de potencia | 0.97 |
Tensión CC | 36V |
Tensión estándar | 120V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 50/60HZ |
Factor de potencia | 0.9 |
THD de tensión | < 2.5% THD at full linear load, < 5% THD at full non-linear load |
Capacidad de sobrecarga | 106-120% 30 sec, 121-150% 10 sec |
Rango de temperatura | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Humedad | 0-95%, non-condensing |
Extracción del calor | N/A |
Eficiencia a carga completa | 0.86 |
Altitud | 2,000 Meters (6,600 ft.) Above Sea Level Maximum - No Derating Under 1,000 Meters |
Ruido audible | 45dBA @ 1 m Typical |
Dimensiones | 6.0" W x 16.5" D x 9.4" H |
Peso | 33.4lbs. |
Color | Black |
Monitoreo | RS-232 (1&2kVA) & USB Standard; Remote Contact, RemotEye® 4, Environmental Monitoring Device (EMD) Options |
Opciones | RS-232 (1&2kVA) & USB Standard; Remote Contact (Standard for 5.2 & 6 kVA), RemotEye® 4, Environmental Monitoring Device (EMD) Options |
Características | Tower Form Factor, Wide Input Voltage Window, Frequency Converter: 50 to 60 Hz or 60 to 50 Hz Operation, Hot-Swappable Batteries, Cold Start Feature for When Utility Power is Unavailable |
Normas | FCC, UL 1778, CUL |
Garantía | 3-Year Depot Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details |
Servicio | 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773 |
Registrarse para visualizar nuestro material e mantenerse informado con nuestras últimas actualizaciones.
Puede ingresar sus filtros a continuación para ubicar manuales, folletos, software, planos y otros documentos importantes.
Seleccione una categoría, elija una familia de productos y luego seleccione de la lista de documentos disponibles.
Si tiene algún problema o una pregunta, comuníquese con TIC-Webmaster@toshiba.com
Sign me up to receive future updates about Toshiba products
Sí No