Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

T1S0A1000AXAR2


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo T1S0A1000AXAR2
Capacidad (kVA/kW) 1.0/900W
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 120V
Tensión opcional N/A
Fase 1PH
Frecuencia 50/60 Hz
Factor de potencia 0.97
Tensión CC 36V

Salida

Tensión estándar 120V
Tensión opcional N/A
Fase 1PH
Frecuencia 50/60HZ
Factor de potencia 0.9
THD de tensión < 2.5% THD at full linear load, < 5% THD at full non-linear load
Capacidad de sobrecarga 106-120% 30 sec, 121-150% 10 sec

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 0-95%, non-condensing
Extracción del calor N/A
Eficiencia a carga completa 0.86
Altitud 2,000 Meters (6,600 ft.) Above Sea Level Maximum - No Derating Under 1,000 Meters 
Ruido audible 45dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 16.9" W x 16.7" D x 3.3" H
Peso 35.9lbs.
Color Black
Monitoreo RS-232 (1&2kVA) & USB Standard; Remote Contact, RemotEye® 4, Environmental Monitoring Device (EMD) Options
Opciones RS-232 (1&2kVA) & USB Standard; Remote Contact (Standard for 5.2 & 6 kVA), RemotEye® 4, Environmental Monitoring Device (EMD) Options
Características Rack-mount Form Factor, Wide Input Voltage Window, Frequency Converter: 50 to 60 Hz or 60 to 50 Hz Operation, Hot-Swappable Batteries, Cold Start Feature for When Utility Power is Unavailable
Normas FCC, UL 1778, CUL
Garantía 3-Year Depot Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top