Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Número de modelo | T1S0A3000AXAR2 |
Capacidad (kVA/kW) | 3.0/2.7KW |
Topología | True On-Line, Double-Conversion |
Tensión estándar | 120V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 50/60HZ |
Factor de potencia | 0.95 |
Tensión CC | 72V |
Tensión estándar | 120V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 50/60HZ |
Factor de potencia | 0.9 |
THD de tensión | < 2.5% THD at full linear load, < 5% THD at full non-linear load |
Capacidad de sobrecarga | 106-120% 30 sec, 121-150% 10 sec |
Rango de temperatura | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Humedad | 0-95%, non-condensing |
Extracción del calor | N/A |
Eficiencia a carga completa | 0.85 |
Altitud | 2,000 Meters (6,600 ft.) Above Sea Level Maximum - No Derating Under 1,000 Meters |
Ruido audible | 50dBA @ 1 m Typical |
Dimensiones | 16.9” W x 25” D x 3.3” H |
Peso | 73.9lbs. |
Color | Black |
Monitoreo | RS-232 & USB Standard; Remote Contact, RemotEye® 4 & Environmental Monitoring Device (EMD) Options |
Opciones | RS-232 & USB Standard; Remote Contact, RemotEye® 4 & Environmental Monitoring Device (EMD) Options |
Características | Rack-mount Form Factor, Wide Input Voltage Window, Frequency Converter: 50 to 60 Hz or 60 to 50 Hz Operation, Hot-Swappable Batteries, Cold Start Feature for When Utility Power is Unavailable |
Normas | FCC, UL 1778, CUL |
Garantía | 3-Year Depot Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details |
Servicio | 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773 |