Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

4400F3F300XA


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo 4400F3F300XA
Capacidad (kVA/kW) 30.0/28KW
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 208V
Tensión opcional '200,220,230,240,380,400,415,480,600V
Fase 3PH
Frecuencia 50/60Hz
Factor de potencia 0.98
Tensión CC 288V

Salida

Tensión estándar 208V
Tensión opcional '200,220,230,240,380,400,415,480,600V
Fase 3PH
Frecuencia 50/60HZ
Factor de potencia 0.9
THD de tensión <3% THD at full linear load
Capacidad de sobrecarga 109% Continuous, 110-124% for 6 Minutes, 125-149% for 90 Seconds, 150% for 30 Seconds;

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 0-95%, non-condensing
Extracción del calor 9,111 BTU/Hr
Eficiencia a carga completa 0.91
Altitud 3300 ft (1000 m) above sea level
Ruido audible 63dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 20.1" W x 37.4" D x 65.1" H
Peso 760lbs.
Color DuPont O’Brien Black
Monitoreo Touchscreen Operator Interface, UPS Status N/O Dry Contacts, RS232C Interface (Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System)
Opciones Internal Batteries, Internal Transformers, Dual-Input Feed, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, External Matching & Non-Matching Battery Cabinets, Matching MBS/Transformer/Distribution Cabinets
Características Low Profile 3 Phase UPS Systems, Internal Transformers for 200-600V Input & Output Operation, Optional Hot-Swappable Internal Batteries, OSHPD Certification for UPS and Ancillary Gear
Normas UL 1778, CUL, ISO9001, ISO14001:2004, ANSI C62.41 (IEEE 587), NEMA/PET-1993, CE, IBC, & CBC (OSHPD)
Garantía 3-Year On-Site Warranty;See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top