Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

50P0K040KWAN


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo 50P0K040KWAN
Capacidad (kVA/kW) 40.0/36KW
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 480V
Tensión opcional N/A
Fase 3PH
Frecuencia 60Hz
Factor de potencia 0.95
Tensión CC 120V

Salida

Tensión estándar 120V
Tensión opcional N/A
Fase 1PH
Frecuencia 60HZ
Factor de potencia 0.9
THD de tensión 100% Linear load: ≤3%, 100% Non-linear load: ≤5%
Capacidad de sobrecarga 125% for 10 minutes, 150% for 60 seconds

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 0-95%, non-condensing
Extracción del calor 26,774 BTU/Hr
Eficiencia a carga completa 0.84
Altitud 3300 ft (1000 m) above sea level
Ruido audible 70dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 96" W x 31.5" D x 78.7" H
Peso 3,218lbs.
Color ANSI 61 Grey
Monitoreo Touchscreen Operator Interface, Programmable UPS Status N/O Dry Contacts, LED Operation Status Indicators, RS232C Interface, Optional RemotEye® 4 &/or HMI
Opciones Bypass Isolation Transformers, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, HMI
Características 3 Phase In 1 Phase Out Operation, TVSS Included on Primary Input and Bypass, Integrated MBS
Normas UL 1778; UL 17025, cUL 22.2, No. 107.1, ANSI C62.41 (IEEE 587), NFPA 70, NEMA PE1-1993, OSHA, ISO 9001; ISO14001, IEC298 IP20
Garantía 3-Year On-Site Warranty;See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top