Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

5CP0G030KCXC


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo 5CP0G030KCXC
Capacidad (kVA/kW) 30.0/27KW
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 208V
Tensión opcional N/A
Fase 3PH
Frecuencia 50/60Hz
Factor de potencia 0.98
Tensión CC 288V

Salida

Tensión estándar 208V
Tensión opcional N/A
Fase 3PH
Frecuencia 50/60HZ
Factor de potencia 0.9
THD de tensión 100% Linear load: ≤3%, 100% Non-linear load: ≤5%
Capacidad de sobrecarga 125-149% for 90 Seconds, 150% for 30 Seconds

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 0-95%, non-condensing
Extracción del calor 12,563 BTU/Hr
Eficiencia a carga completa 0.88
Altitud 3300 ft (1000 m) above sea level
Ruido audible 65dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 83.4" W x 38.8" D x 92.1" H
Peso 1,700lbs.
Color White Outdoor Smooth Powder Coat
Monitoreo Touchscreen Operator Interface, UPS Status N/O Dry Contacts, RS232C Interface (Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System)
Opciones Dual-Input Feed, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, Air Filters
Características NEMA 3R Enclosure for Harsh, Outdoor, and High Temperature Environments, TVSS Included on Primary and Bypass Inputs, Integrated Rotary MBS, 208V Only Operation Allows for Low Profile Enclosure
Normas UL/CUL 1778 Listed, ISO 9001, ISO 14001, ANSI C62.41 (IEEE 587), NEMA PE 1-1993
Garantía 3-Year On-Site Warranty;See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top