Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Número de modelo | 5CP0G030KWXK |
Capacidad (kVA/kW) | 30.0/27KW |
Topología | True On-Line, Double-Conversion |
Tensión estándar | 208V |
Tensión opcional | 480V |
Fase | 3PH |
Frecuencia | 50/60Hz |
Factor de potencia | 0.98 |
Tensión CC | 288V |
Tensión estándar | 208V |
Tensión opcional | 480V |
Fase | 3PH |
Frecuencia | 50/60HZ |
Factor de potencia | 0.9 |
THD de tensión | 100% Linear load: ≤3%, 100% Non-linear load: ≤5% |
Capacidad de sobrecarga | 125-149% for 90 Seconds, 150% for 30 Seconds |
Rango de temperatura | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Humedad | 0-95%, non-condensing |
Extracción del calor | 17,584 BTU/Hr |
Eficiencia a carga completa | 0.84 |
Altitud | 3300 ft (1000 m) above sea level |
Ruido audible | 65dBA @ 1 m Typical |
Dimensiones | 83.4" W x 38.8" D x 92.1" H |
Peso | 2,680lbs. |
Color | White Outdoor Smooth Powder Coat |
Monitoreo | Touchscreen Operator Interface, UPS Status N/O Dry Contacts, RS232C Interface (Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System) |
Opciones | Internal Batteries, Internal Transformers, Dual-Input Feed, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, Air Filters |
Características | NEMA 3R Enclosure for Harsh, Outdoor, and High Temperature Environments, TVSS Included on Primary and Bypass Inputs, Integrated Rotary MBS, Internal Transformers for 480-480V, 480-208V, or 208-480V Operation |
Normas | UL/CUL 1778 Listed, ISO 9001, ISO 14001, ANSI C62.41 (IEEE 587), NEMA PE 1-1993 |
Garantía | 3-Year On-Site Warranty;See Toshiba Warranty Policy for Full Details |
Servicio | 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773 |