Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

T901H1D3MWWW-C


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo T901H1D3MWWW-C
Capacidad (kVA/kW) 1330.0/1330KW
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 480V
Tensión opcional N/A
Fase 3PH
Frecuencia 60HZ
Factor de potencia 0.99
Tensión CC 480V

Salida

Tensión estándar 480V
Tensión opcional N/A
Fase 3PH
Frecuencia 60HZ
Factor de potencia 1
THD de tensión <2% at 100% Linear Load, <5% at 100% non-linear load
Capacidad de sobrecarga Inverter: 125% for 10 Minutes, 150% for 60 Seconds, Bypass: 500% for 1 cycle

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 5% to 95% Non-Condensing
Extracción del calor 159.7 kBTU/Hour
Eficiencia a carga completa 0.966
Altitud 6500 ft. (1980 m) Maximum Without Derating
Ruido audible 72dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 167.3” W x 35.5” D x 80.7” H
Peso 9,590 lbs. (4350 kg)
Color Munsell N1.5 (Black)
Monitoreo Touchscreen Operator Interface, UPS Status N/O Dry Contacts, RS232 Port, Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System
Opciones Dual-Input Feed, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, Air Filters, Spare Parts Kits
Características Digital Signal Processor (DSP) Control, Fully Digital IGBT Converter & Inverter, High Efficiency Over Wide Load Range, Transformer-Less Design, N+1 & N+N (Up to Six in Parallel) Capability, Dual-Input Feed, Electronic Battery Isolation, RS232 and Dry Contact Interface, Small Footprint, & Lightweight Design, Energy Star® Certified, Redundant and Expandable "Go as you Grow" Power Modules
Normas UL/CUL 1778 Listed, ISO 9001, ISO 14001, ANSI C62.41 (IEEE 587), IEC 62040-2 Cat. C4
Garantía 3-Year On-Site Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top