Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Número de modelo | T901H1D6MWWW-C |
Capacidad (kVA/kW) | 1660.0/1660KW |
Topología | True On-Line, Double-Conversion |
Tensión estándar | 480V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 3PH |
Frecuencia | 60HZ |
Factor de potencia | 0.99 |
Tensión CC | 480V |
Tensión estándar | 480V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 3PH |
Frecuencia | 60HZ |
Factor de potencia | 1 |
THD de tensión | <2% at 100% Linear Load, <5% at 100% non-linear load |
Capacidad de sobrecarga | Inverter: 125% for 10 Minutes, 150% for 60 Seconds, Bypass: 500% for 1 cycle |
Rango de temperatura | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Humedad | 5% to 95% Non-Condensing |
Extracción del calor | 199.4 kBTU/Hour |
Eficiencia a carga completa | 0.966 |
Altitud | 6500 ft. (1980 m) Maximum Without Derating |
Ruido audible | 73dBA @ 1 m Typical |
Dimensiones | 198.8” W x 35.5” D x 80.7” H |
Peso | 11,795 lbs. (5350 kg) |
Color | Munsell N1.5 (Black) |
Monitoreo | Touchscreen Operator Interface, UPS Status N/O Dry Contacts, RS232 Port, Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System |
Opciones | Dual-Input Feed, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, Air Filters, Spare Parts Kits |
Características | Digital Signal Processor (DSP) Control, Fully Digital IGBT Converter & Inverter, High Efficiency Over Wide Load Range, Transformer-Less Design, N+1 & N+N (Up to Six in Parallel) Capability, Dual-Input Feed, Electronic Battery Isolation, RS232 and Dry Contact Interface, Small Footprint, & Lightweight Design, Energy Star® Certified, Redundant and Expandable "Go as you Grow" Power Modules |
Normas | UL/CUL 1778 Listed, ISO 9001, ISO 14001, ANSI C62.41 (IEEE 587), IEC 62040-2 Cat. C6 |
Garantía | 3-Year On-Site Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details |
Servicio | 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773 |