Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

T90N3P50KPAXSN


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo T90N3P50KPAXSN
Capacidad (kVA/kW) 500.0/450KW
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 400V
Tensión opcional 380V, 415V
Fase 3PH
Frecuencia 50HZ/60HZ
Factor de potencia 0.99
Tensión CC 480V

Salida

Tensión estándar 400V
Tensión opcional 380V, 415V
Fase 3PH
Frecuencia 50/60HZ
Factor de potencia 0.9
THD de tensión <2% at 100% Linear Load, <5% at 100% non-linear load
Capacidad de sobrecarga Inverter: 125% for 10 Minutes, 150% for 60 Seconds, Bypass: 500% for 1 cycle

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 30% to 90% Non-Condensing
Extracción del calor 79.1 kBTU/Hour
Eficiencia a carga completa 0.951
Altitud 3280 ft. (2250 m) Maximum Without Derating
Ruido audible 73dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 70.9” W x 32.7” D x 81.7” H
Peso 3,858 lbs. (1750 kg)
Color Munsell N1.5 (Black)
Monitoreo Touchscreen Operator Interface, UPS Status N/O Dry Contacts, RS232 Port, Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System
Opciones Dual-Input Feed, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, Air Filters, Spare Parts Kits
Características Digital Signal Processor (DSP) Control, Fully Digital IGBT Converter & Inverter, High Efficiency Over Wide Load Range, Transformer-Less Design, N+1 & N+N (Up to Eight in Parallel) Capability, Dual-Input Feed, Electronic Battery Isolation, RS232 and Dry Contact Interface, Small Footprint, & Lightweight Design, Energy Star® Certified
Normas UL/CUL 1778 Listed, ISO 9001, ISO 14001, ANSI C62.41 (IEEE 587), IEC 62040-2 Cat. C3, OSHPD, IBC Code ICC-ES AC156, (CBC) Section 1708A.
Garantía 3-Year On-Site Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top