Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

T90S3S16KS6XSN2


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo T90S3S16KS6XSN2
Capacidad (kVA/kW) 160.0/144KW
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 480V
Tensión opcional N/A
Fase 3PH
Frecuencia 60HZ
Factor de potencia 0.99
Tensión CC 480V

Salida

Tensión estándar 480V
Tensión opcional N/A
Fase 3PH
Frecuencia 60HZ
Factor de potencia 0.9
THD de tensión <2% at 100% Linear Load, <5% at 100% non-linear load
Capacidad de sobrecarga Inverter: 125% for 2 Minutes, 150% for 60 Seconds, Bypass: 1000% for 1 cycle

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 5% to 95% Non-Condensing
Extracción del calor 17.8 kBTU/Hour
Eficiencia a carga completa 0.964
Altitud 7380 ft. (2250 m) Maximum Without Derating
Ruido audible 70dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 27.6” W x 32.8” D x 80.6” H
Peso 860 lbs. (390 kg)
Color Munsell N1.5 (Black)
Monitoreo Touchscreen Operator Interface, UPS Status N/O Dry Contacts, RS232 Port, Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System
Opciones Dual-Input Feed, RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System, Remote Status Alarm Panel, Air Filters, Spare Parts Kits
Características Digital Signal Processor (DSP) Control, Fully Digital IGBT Converter & Inverter, High Efficiency Over Wide Load Range, Transformer-Less Design, N+1 & N+N (Up to Four in Parallel) Capability, Dual-Input Feed, Electronic Battery Isolation, RS232 and Dry Contact Interface, Small Footprint, & Lightweight Design, Energy Star® Certified
Normas UL/CUL 1778 Listed, ISO 9001, ISO 14001, ANSI C62.41 (IEEE 587), FCC Class A-Article 47 - Part 15 B, OSHPD, IBC Code ICC-ES AC156, (CBC) Section 1708A.
Garantía 3-Year On-Site Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top