Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

UPS Toshiba serie EL924

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar
El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de la serie EL924 de Toshiba es la solución de siguiente generación para el mercado de UPS de iluminación de emergencia. Como un UPS de doble conversión totalmente IGBT hecho en Houston, la serie EL924 suministra la verdadera energía de onda sinusoidal que necesita la industria de las luces LED. La capacidad del sistema de la serie EL924 le permite actuar como un gran concentrador de energía centralizado en un sistema de construcción para reducir los costos y el tiempo de mantenimiento. Con un tamaño compacto, un alto grado de personalización y una fiabilidad líder en el sector, los UPS de la serie EL924 llevan la calidad de la marca Toshiba a las aplicaciones UL 924.

  • Alta eficiencia
  • Fácil de instalar
  • 3 años de garantía in situ
  • Factor de potencia 0.9
  • Huella pequeña
  • Hecho en los EE. UU.

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top