Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Serie 4300 30-50 kVA

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar
La serie 4300 es un UPS de vanguardia diseñado para las necesidades de la industria de TI. Este UPS con nuevo diseño tiene una de las ventanas de entrada de tensión/frecuencia más grandes de la industria. Esto permite que la unidad prolongue la vida útil de la batería. El diseño del IGBT del terminal de entrada permite que la serie 4300 funcione de manera óptima con una carga de 0 al 100 % con menos del 3 % de THD en la entrada. Esto permite el dimensionamiento individual del generador. La serie 4300 también ofrece una garantía estándar de tres años. Los accesorios opcionales combinados para los gabinetes (gabinete de baterías y gabinete de derivación para mantenimiento) permiten sesenta combinaciones de tensións de entrada/salida trifásicos/de tres cables y trifásicos/de cuatro cables.

  • Verdadera conversión doble en línea
  • Equipo auxiliar de alineación y combinación: transformadores, baterías y gabinetes MBS
  • No se requiere espacio posterior
  • Diseño de acceso frontal completo con entrada superior, frontal y lateral
  • Interfaz local de pantalla táctil
  • Factor de potencia de salida 0.9
  • Factor de potencia de entrada > 0.98
  • Corriente de entrada 3 < %

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top