Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Número de modelo | H3BG2L080C61T |
Capacidad (kVA/kW) | 8.0/6.8KW |
Topología | True On-Line, Double-Conversion |
Tensión estándar | 208/240V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 50/60HZ |
Factor de potencia | 0.95 |
Tensión CC | 288V |
Tensión estándar | 240/208/120V |
Tensión opcional | N/A |
Fase | 1PH |
Frecuencia | 50/60HZ |
Factor de potencia | 0.85 |
THD de tensión | < 3% for linear load; < 6% for non-linear load |
Capacidad de sobrecarga | Inverter: 125%-30 sec./150%-10 sec, Bypass: 125%-10 min./1000%-1 cycle |
Rango de temperatura | 32° to 104°F (0° to 40°C) |
Humedad | 30% to 90% Non-Condensing |
Extracción del calor | 4095 BTU/Hr |
Eficiencia a carga completa | 0.85 |
Altitud | 6600 ft. (2000 m) Maximum Without Derating |
Ruido audible | 60dBA @ 1 m Typical |
Dimensiones | 13" x 34.9" x 28.4" |
Peso | 466lbs. |
Color | O'Brien Black |
Monitoreo | Touchscreen Operator Interface, RS232 Port, Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System |
Opciones | Receptacle Panel Configurations, Environmental Monitoring Device (EMD) |
Características | Output Isolation Transformer, RS232 & Dry Contact Interface, Crest Factor of 3, Angled Terminal Blocks for Easy Installation, Casters for Mobility |
Normas | UL 1778, CUL |
Garantía | 3-Year On-Site Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details |
Servicio | 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773 |