Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

H3BG2L140C61T


Detalles de los modelos de UPS
Número de modelo H3BG2L140C61T
Capacidad (kVA/kW) 14.0/11.9KW
TopologíaTrue On-Line, Double-Conversion

Entrada

Tensión estándar 208/240V
Tensión opcional N/A
Fase 1PH
Frecuencia 50/60HZ
Factor de potencia 0.95
Tensión CC 288V

Salida

Tensión estándar 240/208/120V
Tensión opcional N/A
Fase 1PH
Frecuencia 50/60HZ
Factor de potencia 0.85
THD de tensión < 3% for linear load; < 6% for non-linear load
Capacidad de sobrecarga Inverter: 125%-30 sec./150%-10 sec, Bypass: 125%-10 min./1000%-1 cycle

Entorno

Rango de temperatura 32° to 104°F (0° to 40°C)
Humedad 30% to 90% Non-Condensing
Extracción del calor 6610 BTU/Hr
Eficiencia a carga completa 0.85
Altitud 6600 ft. (2000 m) Maximum Without Derating
Ruido audible 60dBA @ 1 m Typical

Dimensiones

Dimensiones 17.5" x 36.1" x 39"
Peso 771lbs.
Color O'Brien Black
Monitoreo Touchscreen Operator Interface, RS232 Port, Optional RemotEye® 4 Intelligent Monitoring System
Opciones Receptacle Panel Configurations, Environmental Monitoring Device (EMD)
Características Output Isolation Transformer, RS232 & Dry Contact Interface, Crest Factor of 3, Angled Terminal Blocks for Easy Installation, Casters for Mobility
Normas UL 1778, CUL
Garantía 3-Year On-Site Warranty; See Toshiba Warranty Policy for Full Details
Servicio 24-Hour, 365-Day Technical Support: 1-877-867-8773

Regresar a los resultados de búsqueda
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top