Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

UPS con diseño de torre serie 1600XP/XPi

Monofásico, de conversión doble, 3.6 a 22 kVA

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar

La serie 1600XP/XPi es un UPS monofásico de conversión doble, disponible en una variedad de tamaños: 3.6 kVA, 6.0 kVA, 8.0 kVA, 10.0 kVA, 14 kVA, 18 kVA y 22 kVA. Disponible en una solución de diseño de torre con una pantalla táctil LCD que proporciona un acceso inigualable para el monitoreo y control del UPS. Como UPS en línea de conversión doble, suministra energía monofásica ininterrumpida y limpia a sistemas críticos en grandes desviaciones de tensión de entrada sin tener que recurrir a la batería de respaldo.

El UPS monofásico 1600XPi es un UPS en línea de conversión doble de diseño de torre con una capacidad de 3.6 a 22 kVA. El suministro de alimentación ininterrumpida de Toshiba está diseñado para satisfacer la creciente demanda en los mercados de la tecnología de la información, los sectores de la salud, industrial, de la comunicación y de tiendas. El UPS 1600XPi garantiza una energía limpia sin interrupción del suministro eléctrico en caso de apagones, tiene un color negro combinable y es compatible con estanterías de servidores de 19 in. La solución de diseño de torre con pantalla táctil LCD proporciona un acceso inigualable para el monitoreo y control del UPS. Las soluciones de UPS de Toshiba ofrecen un suministro eléctrico de respaldo en caso de emergencia para proteger los recursos electrónicos vitales de los apagones, las caídas de tensión y las sobretensiones frecuentes de hoy en día.

  • Pantalla táctil digital LCD
  • Baterías intercambiables en caliente
  • Transformador de aislamiento interno
  • Ventana amplia de tensión de entrada
  • Amplia ventana de frecuencia de entrada
  • Factor de potencia de entrada > 0.95
  • Corrección del factor de potencia
  • Factor de potencia de salida 0.85
  • Tarjeta de interfaz de red opcional para monitoreo/control remoto
  • Gabinetes de baterías externas opcionales
  • Dispositivo opcional de monitoreo ambiental

Modelo
Alimentación (KVA)
Tensión de entrada
Fase de entrada
Frecuencia de entrada
Tensión de salida
Fase de salida
Frecuencia de salida
H3BG2L036C61T 3.6KVA 208/240V 1PH 50/60HZ 240/208/120V 1PH 50/60HZ
H3BG2L060C61T 6.0KVA 208/240V 1PH 50/60HZ 240/208/120V 1PH 50/60HZ
H3BG2L080C61T 8.0KVA 208/240V 1PH 50/60HZ 240/208/120V 1PH 50/60HZ
H3BG2L100C61T 10.0KVA 208/240V 1PH 50/60HZ 240/208/120V 1PH 50/60HZ
H3BG2L140C61T 14.0KVA 208/240V 1PH 50/60HZ 240/208/120V 1PH 50/60HZ
H3BG2L180C61T 18.0KVA 208/240V 1PH 50/60HZ 240/208/120V 1PH 50/60HZ
H3BG2L220C61T 22.0KVA 208/240V 1PH 50/60HZ 240/208/120V 1PH 50/60HZ

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top