Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
La serie T1000 de Toshiba, confiable y eficiente, es un UPS de doble conversión monofásico diseñado para TI e instalaciones minoristas. Tiene un factor de potencia de salida de 0.9 y está disponible en una variedad de tamaños de 1 a 6 kVA. Como UPS en línea de conversión doble, suministra energía monofásica ininterrumpida y limpia a sistemas críticos en grandes desviaciones de tensión de entrada sin tener que recurrir a la batería de respaldo. Y cuando se combina con RemotEye™ 4 de Toshiba, usted puede monitorear y administrar su UPS de manera remota con funciones como alertas por correo electrónico, historial/registros de eventos y apagado remoto del cliente.
Características estándar:Modelo |
Alimentación (KVA) |
Tensión de entrada |
Fase de entrada |
Frecuencia de entrada |
Tensión de salida |
Fase de salida |
Frecuencia de salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1S0A3000AXAR2P1 | 3.0KVA | 120V | 1PH | 50/60HZ | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A1000AXA | 1.0KVA | 120V | 1PH | 50/60 Hz | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A1000AXAR2 | 1.0KVA | 120V | 1PH | 50/60 Hz | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A2000AXA | 2.0KVA | 120V | 1PH | 50/60 Hz | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A2000AXAR2 | 2.0KVA | 120V | 1PH | 50/60 Hz | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A1500AXA | 1.5KVA | 120V | 1PH | 50/60HZ | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A1500AXAR2 | 1.5KVA | 120V | 1PH | 50/60HZ | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A3000AXA | 3.0KVA | 120V | 1PH | 50/60HZ | 120V | 1PH | 50/60HZ |
T1S0A3000AXAR2 | 3.0KVA | 120V | 1PH | 50/60HZ | 120V | 1PH | 50/60HZ |
Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.