Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción. Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC. Política de privacidad

Interfaz hombre-máquina - OIS-DS

Información relacionada
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
Localizador de servicios
Localizador de servicios
Dónde comprar
Dónde comprar
Dónde comprar

Las amplias funciones de monitoreo y operación garantizan un entorno de operación avanzado. Las pantallas de monitoreo tienen un diseño jerárquico (o descendente) en el que el usuario comienza en las pantallas de nivel superior y se desplaza a las pantallas de nivel inferior en la jerarquía para encontrar la información que se va a monitorear. Los datos relacionados pueden visualizarse rápidamente. Las múltiples pantallas de monitoreo están vinculadas con fines de visualización, de modo que la información puede ser monitoreada y analizada desde diversas perspectivas.

¿Qué es TOSDIC™-CIE DS/nv?

El sistema TOSDIC™-CIE DS/nv está diseñado sobre la base de nuestros conceptos de productos que son "Integración", "Confianza y seguridad" y "Armonía con el medio ambiente".
Toshiba satisface las diversas necesidades de los clientes gracias a la evolución continua de nuestra tecnología de control.

TOSDIC™-CIE DS/nv image

Características

Confiabilidad y robustez

Hemos estado produciendo los módulos principales de nuestro sistema de control con una calidad contante. Estos también pueden tener una configuración doble para proporcionar la confiabilidad y robustez del sistema TOSDIC™-CIE DS/nv.
Cada estación de interfaz hombre-máquina (HMI) puede utilizar computadoras industriales Toshiba (IPC) de calidad constante.

Alta velocidad y respuesta definida

TCnet es una tecnología de red certificada por IEC, y promovida por la corporación TOSHIBA.
El sistema TCnet es un sistema de control altamente controlable sin variación en el tiempo de configuración debido a que las estaciones de la red TCnet pueden transmitir y recibir datos a alta velocidad y con una respuesta definida.

Conectividad flexible

El sistema puede conectarse fácilmente a nuestro sistema vigente y al sistema de otras empresas, utilizando protocolos de normativa industrial. Es fácil monitorear y controlar el sistema conectado existente y el sistema de otra compañía en OIS-DS, estación HMI.

Herencia de activos del usuario

Existen varios métodos de migración para el DCS (Sistema de Control Distribuido) existente a TOSDIC™-CIE DS/nv que serán útiles para reducir los costos de implementación.

Búsqueda del rendimiento en los procesos

Toshiba dispone de varias tecnologías de control avanzadas, que son el control PID guiado por modelo, el control Hyper PID de 2 grados de libertad, el control avanzado de alimentación directa y el control de combustión por doble límite cruzado.
Nuestras tecnologías buscan el buen rendimiento de un proceso.

Productividad y uso

Nuestra herramienta de ingeniería integrada contribuye a la productividad y al carácter conservador de la ingeniería de sistemas.

Armonía con el medio ambiente

La serie nv de controladores unificados, el controlador insignia del sistema TOSDIC™-CIE DS/nv, fue creada empleando soldadura sin plomo y utilizando piezas electrónicas obtenidas a través de la "obtención ecológica" para proteger al medio ambiente global.
Por supuesto, hemos inspeccionado estas piezas rigurosamente, por lo que son confiables y estables para los requerimientos de los sistemas de energía y de infraestructura social.

Inicio de página

Configuración del sistema

El sistema DS/nv de TOSDIC™-CIE está constituido de la siguiente manera.

TOSDIC™-CIE DS/nv image

nV-Tool4 OIS-DS SVR-DS EWS TC-net™ 100 nv series type2 V series TC-net™ I/O Loop Sensor nv series LC531/LC532
Componente Esquema
OIS-DS OIS-DS, una interfaz hombre-máquina, es la estación del operador para monitorear el sistema y operar un proceso de forma remota. Los sistemas existentes TOSDIC™-CIE también son objetos de monitoreo.
SVR-DS SVR-DS, un servidor para OIS-DS, es la estación del servidor que recopila la información del proceso.
nV-Tool4 nV-Tool4, basado en la normativa IEC 61131-3, es la herramienta de ingeniería para la serie nv de controladores unificados.
EWS EWS, la estación de trabaja de ingeniería, es el entorno de aplicación que puede utilizar datos del proceso en el sistema TOSDIC™-CIE DS/nv para cada aplicación industrial.
IPC Cada estación para la operación y gestión del sistema TOSDIC™-CIE DS/nv puede utilizar una PC industrial Toshiba.
Serie nv Los controladores unificados de la serie nv son el controlador insignia del sistema TOSDIC™-CIE DS/nv.
Bucle de E/S TC-net™ La E/S TC-net™ es un sistema de E/S serial de alta velocidad. Se aplica la configuración de bucle doble a una velocidad de transmisión de 100 Mbps.

Inicio de página

  • TOSDIC™, ADMAP™, TC-net™ y la serie nv de controladores unificados son marcas comerciales registradas de Toshiba Corporation.
  • Otros nombres de empresas y nombres de productos incluidos aquí son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas en cuestión.
  • El sistema de control guiado por modelo es el concepto de control propuesto por el Sr. Hidenori Kimura, exprofesor de la Universidad de Tokio, en el año 2000.
  • La información que se presenta aquí corresponde a septiembre de 2012.
  • La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
  • La información aquí contenida se presenta solo como una guía para las aplicaciones de nuestros productos. TOSHIBA no asume ninguna responsabilidad por cualquier infracción de patentes u otros derechos de terceros que puedan resultar de su uso. No se concede ninguna licencia por implicación o de otro modo baja ninguna patente o derechos de patente de TOSHIBA u otros.
  • Los productos de TOSHIBA no deben ser incorporados a productos derivados, cuya producción y venta estén prohibidas baja cualquier ley.
  • TOSHIBA no se hace responsable de los daños incidentales (incluida la pérdida de ganancias comerciales, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de información comercial y otros perjuicios económicos) que resulten del uso o de la incapacidad para utilizar los productos de TOSHIBA.


Para obtener más información sobre el producto, visite: http://www.toshiba.co.jp/sis/en/seigyo/ciemac/prod/intro/index.htm

Galería de imágenes de productos

¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?

Request A Quote

Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.










Enviar
Processing...
¿Necesitas cotización? ¿Tiene una pregunta?
x









Processing...
Top Top