Usamos cookies para soportar este sitio web, llevar un seguimiento del uso en este sitio web, realizar análisis y actividades de promoción.
Haga clic aquí para aceptar las cookies.
Política de cookies de TIC.
Política de privacidad
Los UPS de la serie G9000 están disponibles en capacidades de 100, 160, 225, 300, 500, 750, 1000, 1330, 1500, 1600 y 2000 kVA y vienen con una garantía in situ por tres años líder en la industria. Están diseñados para un uso autónomo o en paralelo en configuraciones de hasta ocho unidades (100-1000 kVA) o configuraciones de seis unidades (1330-2000 kVA) sin necesidad de usar un gabinete de interruptores especial.
Al utilizar la nueva tecnología IGBT de Toshiba en las secciones del rectificador/conversor, el interruptor CC/CC y el inversor del UPS, la topología de doble conversión del G9000 proporciona una eficiencia de CA/CC/CA de hasta el 97 % con cargas de entre el 50 % y el 100 %. Incluso con una carga del 20 %, la eficiencia sigue siendo superior al 94 %. Esto representa una mejora del 10 % al 20 % con respecto a los sistemas industriales actuales, lo que hace que el G9000 sea excelente para los sistemas en paralelo N+1, en los que las cargas son típicamente del 30-40 %.
Modelo |
Alimentación (KVA) |
Tensión de entrada |
Fase de entrada |
Frecuencia de entrada |
Tensión de salida |
Fase de salida |
Frecuencia de salida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T90S3S10KS6XSN2 | 100.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T90S3S16KS6XSN2 | 160.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T90S3S22KS6XSN2 | 225.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T90N3P50KPAXSN | 500.0KVA | 400V | 3PH | 50HZ/60HZ | 400V | 3PH | 50/60HZ |
T90S3S50KS6XSF | 500.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T90S3S50KS6XSN | 500.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T90S3S65KS6XSN | 650.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T90S3S75KS6XSN | 750.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T901H1D0MWWW-C | 1000.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T901H1D3MWWW-C | 1330.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T901H1D5MWWW-C | 1500.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T90S3S30KS6XSN | 300.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T901H1D6MWWW-C | 1660.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
T901H2D0MWWW-C | 2000.0KVA | 480V | 3PH | 60HZ | 480V | 3PH | 60HZ |
Hablemos sobre las soluciones personalizadas y las opciones de paquetes de ofertas. Complete el formulario a la derecha para que nuestros expertos en productos se comuniquen con usted.